製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5V
- RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX2209の評価キット(EVキット)は、RFパワーディテクタのMAX2209の評価を容易にします。このEVキットによって、補助回路を追加することなくすべての機能を試験することができます。RF入力には、試験機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。
アプリケーション
- デュアルバンドWCDMA携帯電話
- 高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)
- 高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)
関連資料
-
MAX2209EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2209 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/18PDF339K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02