製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:+2.7V~+5V
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX2205~MAX2208の評価キット(EVキット)は、RFパワーディテクタMAX2205~MAX2208の評価を容易にします。これらキットを使ってすべての機能を試験することができ、追加サポート回路は不要です。RF入力では、50Ω SMAコネクタによりテスト機器との接続を容易にします。

アプリケーション

  • デュアルバンドCDMA/TDMA携帯電話
  • デュアルバンドGSM/EDGE携帯電話
  • PAモジュール
  • WCDMA携帯電話