製品概要
機能と利点
- MAX2121Bの簡便な評価
- 50Ω RF入力SMAコネクタ
- 50Ωベースバンド出力BNCコネクタ
- 単一電源:3.3V ±5%
- I2C 2線式シリアルインタフェース
- 重要なペリフェラル部品完備
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェア(www.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareで提供)
製品概要
MAX2121Bの評価キット(EVキット)は、ダイレクトコンバージョンチューナICの試験と評価を簡素化します。この評価キットは出荷時に完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、回路図、キットの部品リスト、およびPCBの各層のアートワークが記載されています。
対象となる製品
関連資料
-
MAX2121BEVKIT: Evaluation Kit for MAX2121B Data Sheet (Rev. 0)2015/07/14PDF571K
-
MAX2121BEVKIT Gerber File - Design Files2023/09/28ZIP929K