製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.4V~5.8V
- 選択可能:スイッチング周波数、OCP閾値、DEM機能、DCMモード、電圧ループ・ゲイン、PMBusアドレス
- 高い効率と電力密度
- 少ない部品数
- 実績のあるPCBレイアウト
- 組み立てと基本的な機能のテストが完了済み
製品概要
MAX20810評価用キット(EVキット)は、MAX20810(PMBus™インターフェースを備えた、シングル出力、完全統合型、高効率の降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ)の評価を目的としたリファレンス設計プラットフォームです。MAX20810には、ゲート・ドライブ(VCC)と内部回路(AVDD)に給電する1.8V LDO出力が内蔵されています。また、オプションのLDO入力ピン(LDOIN)も備えているので、2.5V~5.5Vのバイアス入力電源を接続することで、効率を最適化できます。このEVキットは、負荷に最大10Aを供給できます。このEVキット・パッケージは組み立てとテストが完了済みで、高効率、高電力密度の多層PCB実装です。
2つの外部抵抗に作用する主要なコンバータ設定パラメータを選択することで、いくつものアプリケーション・シナリオの条件に合わせて柔軟に設計できます。
詳しい説明、機能、利点、パラメータについては、MAX20810 ICのデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX20810 EVキット
- MAX20810 EVキット・データシート(この文書)
- 2.7V~16V電源(オプションで3.3Vの外部電源を使用可能)
- 0~10Aの負荷
- デジタル・マルチメータ
- オシロスコープおよびプローブ
- 空きUSBポートのあるWindows PC
- MAXPOWERTOOL002 USB-SMBusインターフェース(別途注文)
- Maxim Digital PowerTool GUIソフトウェア
関連資料
-
MAX20810EVKIT: Evaluation Kit for MAX20810 Data Sheet (Rev. 0)2023/06/29PDF2 M
-
MAX20810EVKIT ODB Files2023/06/29ZIP3 M