製品概要
機能と利点
- USB給電オプション
- 柔軟な構成
- LED電流シンクとバッテリ・シミュレーションを内蔵
- 出力電圧測定用の検出テスト・ポイント
- ハプティック波形測定用のフィルタ・テスト・ポイント
- Windows® 8/Windows 10対応GUIソフトウェア
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX20366評価用キット(EVキット)は、MAX20366(超低電力のウェアラブル・パワー・マネージメントIC(PMIC))の性能評価を目的とした完全実装済みおよび試験済みの回路基盤です。MAX20366には、電圧レギュレータ(降圧、昇圧、昇降圧、リニア)、およびバッテリ・シール、チャージャ、電力経路、残量ゲージを備えたフル機能のバッテリ管理ソリューションが内蔵されています。
このデバイスは、各種機能のプログラミングとデバイス・ステータスの読出しを可能にするI2Cインターフェースを介して設定できます。このEVキットのGUIアプリケーションからMAXPICO2PMB#アダプタ・ボードにコマンドを送信し、本デバイスを設定します。
MAX20366EVKIT#にはハーベスタ機能がありません。MAX20366HEVKIT#ではハーベスタ機能が有効になっており、MAX20361EVKIT#に接続して2つのデバイス間の相互作用を評価できます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX20366EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX20366 (Rev. 0)2025/02/28PDF5 M
-
MAX20366EVKIT Gerber Files2025/02/28ZIP1 M