製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 入力および出力ポートに50ΩのSMAコネクタ装備
  • RF範囲:1500MHz~2500MHz
  • 高リニアリティおよび低ノイズ性能
  • ブロードバンドベースバンド入力/出力
  • DC結合入力はダイレクトDAC/ADCインタフェースに対応
  • 製品概要

    MAX2022の評価キット(EVキット)によって、UMTS/WCDMA、cdma2000®、DCS/PCS、およびWiMAXSM基地局アプリケーション用のダイレクトアップ変換(ダウン変換)直交変調器(復調器)のMAX2022の評価が容易になります。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入力および出力ポートには50Ωの標準SMAコネクタが備えられているため、RF試験機器を使ってテストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。

    デバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の分かりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。

    アプリケーション

    • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
    • 固定ブロードバンド無線アクセス
    • マイクロ波リンク
    • 軍事用システム
    • PHS/PAS基地局
    • プリディストーショントランスミッタ
    • 個人用携帯無線機(PMR)
    • シングルおよびマルチキャリアcdmaOne™およびcdma2000®基地局
    • シングルおよびマルチキャリアDCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局
    • シングルおよびマルチキャリアWCDMA/UMTS基地局
    • ワイヤレスローカルループ(WLL)

    対象となる製品