製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または調整可能(3V~10V)
  • 出力電流:最大3.5A
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20079の評価キット(EVキット)は、20ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20079を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

MAX20079EVKIT#にはMAX20079AATP/VY+ (5V、2.1MHz)が実装されていますが、最小限の部品の変更で任意バージョンのMAX20079の評価に使用することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • クラスタ
  • インフォテイメント
  • ナビゲーション
  • PoL (Point of Load)

対象となる製品