製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 固定出力電圧(5Vまたは3.3V)、または調整可能(1V~10V)
- 最大出力電流:0.6A/1.2A
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20075およびMAX20076の評価キット(EVキット)は、12ピンTDFNパッケージに封止された2.1MHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20075/MAX20076/MAX25276を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。
このEVキットにはMAX2007_ATCA/V+が実装されていますが、最小限のU1の部品変更でMAX2007_ATCB/V+またはMAX2007_ATCC/V+またはMAX25276ATCA/VY+の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧DC-DCコンバータ
- 産業用
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20076EVKIT Gerber Files - Design Files2023/12/28ZIP1M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX20075EVKIT
eesim-max20075evkit