製品概要
機能と利点
- 入力電圧:4.5V~65V
- 1~16のLEDを駆動
- LED電流:0A~1.5A
- 低電圧ロックアウトおよび出力短絡保護を実証
- 電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
- 5V、10mA LDO出力能力を実証
- 実証済みPCBレイアウトおよびサーマル設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20050の評価キット(EVキット)は、MOSFET内蔵1.5A同期整流バックLEDドライバのMAX20050およびMAX20052を実証します。
このEVキットは4.5V~65VのDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は400kHz固定です。スペクトラム拡散モード(SSM)はイネーブルで、EMIを向上させます。このEVキットは、アナログおよびパルス幅変調(PWM)調光の両方を実証します。また、このEVキットは 短絡LED、オープンLED、および過熱フォルト保護も実証します。
このEVキットにはMAX20052ACTV ICが付属しており、それを実装することによって2.1MHzスイッチング周波数のデバイスを評価することができます。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX20052 (MAX20052の評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- クリアランスランプ(CLL)
- 民生、産業、および建築用照明
- コーナリングランプ(CL)
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグランプ
- ヘッドライト
- テールランプ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20050EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20050/MAX20052 Data Sheet (Rev. 0)2018/08/29PDF882K
-
MAX20050EVKIT Design Files2023/10/20ZIP5 M