製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:8V~24V
  • メイン出力プリセット電圧:3.3V
  • メイン出力電流:1A
  • スイッチング周波数:200kHz
  • 電流検出抵抗不要
  • リニアレギュレータ出力電圧
    • 300mAで2.5V
    • 100mAで5.0V
  • 可変出力電圧
  • パワーグッド出力
  • 16ピンQSOPパッケージ
  • 低コスト部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1864の評価キット(EVキット)は、MAX1864の標準アプリケーション回路を検証します。このEVキットは8V~24Vで動作し、3つの正出力電圧を生成します。

MAX1864のEVキットは、電流モード同期ステップダウンコントローラと2つの正レギュレータ利得ブロックを備えています。メイン同期ステップダウンコントローラは、8V~24V入力電圧範囲から1A出力電流の3.3V出力電圧を供給します。正レギュレータ利得ブロックでは、外付けPNPパストランジスタを使って、3.3Vメイン出力から300mA出力電流の2.5V、ステップダウンコンバータの結合巻線を使用して100mA出力電流の5Vを生成します。このEVキットは200kHzスイッチング周波数で動作するため、低コストのアルミニウム電解コンデンサとパワートランスを使用することができます。

このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。フィードバック抵抗R8およびR9を搭載すると、1.236V~5.5Vの他のメイン出力電圧も評価することができます。

アプリケーション

  • セットトップボックス
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
  • xDSL、ケーブル、およびISDNモデム