製品概要
機能と利点
- 入力電圧:
- +3.65V~+5.5V (ACアダプタ、本構成)
- +2.7V~+5.5V (メインバッテリ、本構成)
- +0.9V~+3.2V (バックアップバッテリ)
- 出力電圧:
- +3.3V/1.5A
- +1.8V/500mA
- 出力は抵抗によって調整可能
- 内部MOSFETスイッチ(コアおよびバックアップコンバータ)
- ICシャットダウン電流:8µA (typ)
- スイッチング周波数:最大1.25MHz
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1774評価キット(EVキット)は、バックアップコンバータ回路および低電圧ディテクタ付きのデュアルステップダウン・スイッチングコンバータを備えた完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本回路は、メイン出力電圧3.3Vおよびコア出力電圧1.8V用に構成されています。メイン出力は、最大1.5Aの電流を供給し、コア出力は最大500mAを供給します。
本回路の電源は3.65V~5.5V DCソースから供給することができます。EVキットは、最高28Vの入力電圧用に再構成することができます。コア入力には、入力ソースから、あるいはより高い入力電圧の時はメイン出力から電源を供給することができます。本EVキット回路は、バッテリ監視、切換え、およびバックアップを備えているため、自動バックアップ動作が可能です。
MAX1774EVキットは、低自己消費電流および高効率(最高95%)であるため、バッテリ寿命が最大限になります。最大動作周波数が1.25MHzであるため、小型表面実装部品の使用が可能です。
アプリケーション
- ハンドヘルドコンピュータ
- インターネットアクセスタブレット
- PDA
- POS端末
- サブノートブック
関連資料
-
MAX1774EVKIT: MAX1774の評価キット Data Sheet (Rev. 2)2004/04/12PDF126K