製品概要

機能と利点

  • 入力電流制限機能
  • 出力電圧精度:±0.7%
  • アナログ入力によって充電電流と充電電圧を制御
  • モニタ出力
    • AC入力電源からの供給電流
    • 充電電流
    • ACアダプタの存在
  • バッテリ電圧:18.2V (max)
  • 入力電圧:+8V~+28V
  • バッテリ充電電流:4A (max)
  • 各種バッテリを充電:リチウムイオン、NiCd、NiMH、鉛、その他
  • 完全実装済み、試験済み
  • 表面実装部品

製品概要

MAX1772の評価キット(EVキット)は、バッテリ種を問わない高精度、高効率のバッテリ充電器です。アナログ入力を使用して充電電圧と電流を制御し、最大4Aの電流で各種バッテリを充電します。同期整流によるバックトポロジが高効率を達成しています。本EVキットの出力を使用することで、入力電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの存在を監視することができます。

MAX1772のEVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。

アプリケーション

  • バッテリチャージャ
  • 携帯電話
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • ノートブックコンピュータ
  • パームトップコンピュータ
  • ペン入力パームトップ
  • スマートバッテリパック/充電器

対象となる製品