製品概要
機能と利点
- ステップダウンコンバータの入力電圧範囲:4.5V~60V
- ステップダウンコンバータの出力電圧:3.3V、連続負荷電流:最大150mA
- リニアレギュレータの出力電圧:3.0V、連続負荷電流:最大20mA
- ステップダウンコンバータのピーク効率:90.6%
- 無負荷消費電流:70µA
- スイッチング周波数:200kHz
- 内部ソフトスタート
- EN/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- MODE/SYNC端子によってPWMまたはPFMモードを選択
- オープンドレインのアクティブローRESET出力によってデュアル出力を監視
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17670Eの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、固定出力電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、および高PSRR、低ノイズ、固定出力リニアレギュレータを内蔵したデュアル出力レギュレータのMAX17670Eの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは高効率ソリューション用に設計されています。このEVキットは、3.3Vのステップダウンコンバータ出力電圧および固定3.0Vのリニアレギュレータ出力電圧をそれぞれ最大150mAおよび20mAの負荷電流で生成します。リニアレギュレータ出力に負荷が接続されていると、ステップダウンコンバータの出力電流はILDOだけ減少します(ILDOはリニアレギュレータ出力の負荷電流)。このEVキットの無負荷状態での消費電流はわずか70µAです。ステップダウンコンバータは200kHzのスイッチング周波数に設定され、付属の部品で90.6%のピーク効率を提供します。このデュアル出力デバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、オープンドレインのアクティブローRESET信号、ヒステリシスを備えたピーク電流制限保護、および外部周波数同期を備えています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高電圧リニアレギュレータの代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
関連資料
-
MAX17670EEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10TGZ4M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17671FEVKIT PWM
eesim-max17671fevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17671FEVKIT PFM
eesim-max17671fevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17670EEVKIT PFM
eesim-max17670eevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17670EEVKIT PWM
eesim-max17670eevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17672CEVKIT PWM
eesim-max17672cevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17672CEVKIT PFM
eesim-max17672cevkit-pfm