製品概要
機能と利点
- 6.5V~36Vの入力電源で動作
- 負荷電流:最大10A
- 出力電圧:5V
- スイッチング周波数:400kHz
- ピーク効率:95.6%
- 動作モードとしてPWMまたはSFMを選択可能
- イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗により設定可能な入力UVLO閾値
- 調整可能なソフトスタート時間
- ダイ温度の監視
- オープン・ドレインRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
- CISPR 32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠
製品概要
MAX17639 5V出力評価用ボードは、MAX17639(高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。アプリケーション回路は、評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。この評価用ボードは、伝導性および放射性の電磁干渉(EMI)と熱性能の観点から最適化されたレイアウト例としても参考になります。
この評価用ボードは、6.5V~36Vの入力電圧範囲において400kHzのスイッチング周波数で動作し、最大10Aの負荷電流を供給するように設定されています。
この評価用ボードには、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープン・ドレインのRESET/TJ、ダイ温度モニタ、外部クロック同期、サーマル・シャットダウン、選択可能な動作モード(パルス幅変調(PWM)モードまたはスイッチング周波数変調(SFM)モード)などの機能が搭載されています。
MAX17639コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてMAX17639のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX17639EVKITA User Guide: Evaluates: MAX17639 in 5V Output-Voltage Application (Rev. 2)2026/04/27UNDEFINEDundefined
-
MAX17639EVKITA Gerber Files2025/11/11ZIP1MB