製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.25V~60V
- 入力端子間にTVSダイオードを使用
- 出力端子間にショットキー・ダイオードとTVSダイオードを使用
- 低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧ロックアウト(OVLO)、3つの電流制限タイプ、および電流制限閾値を評価
- 4Vに設定されたUVLO
- 39.6Vに設定されたOVLO
- ジャンパで設定可能な電流制限(デフォルトは250mA)
- デフォルトの電流制限モードは自動再試行
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17615評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージで提供される過電圧(OV)/低電圧(UV)/逆電圧保護機能付きの4.25V~60V 250mA電流リミッタであるMAX17615の動作確認に使用する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、調整式の過電圧、低電圧、各種電流制限タイプ、各種電流制限閾値、および入出力逆電圧保護の確認用に設定できます。
アプリケーション
- 小さいトータル・ソリューション・サイズ(センサー・システム)
- 高い電流制限精度(状態監視、バッテリ動作モジュール)
- 出力逆極性保護(プロセス計測器、PLC、ネットワーク・モジュール)
対象となる製品
関連資料
-
MAX17615EVKIT: MAX17615 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/13PDF1 M
-
MAX17615EVKIT Design Files2022/10/13ZIP2M