製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:5V~42V
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:3.5A (max)
- スイッチング周波数:450kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- MODEピンでPWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17544の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17544を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大3.5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために450kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を特長としています。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業用電源
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17544EVKITA PCB and Gerber Files - Design Files2023/06/29ZIP1M
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
                    EE-Sim: Design & Simulate MAX17544EVKITA PWM
                    
    eesim-max17544evkita-pwm
                    EE-Sim: Design & Simulate MAX17544EVKITB PWM
                    
                                        eesim-max17544evkitb-pwm