製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6V~60V
- 固定出力電圧:5V
- 出力電流:500mA
- スイッチング周波数:600kHz
- イネーブル/UVLO入力
- 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
- 過電流および過熱保護
- PFM/PWM (MAX17501BのEVキット)
- PWM (MAX17501FのEVキット)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17501B/MAX17501Fの評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、同期ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17501B/MAX17501Fを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはこれらのデバイスを使用して、6V~60Vの入力電源から最大500mAの負荷電流で固定5Vを生成します。MAX17501Bは軽負荷時に高効率のPFM制御方式をサポートし、MAX17501Fはあらゆる負荷およびライン状態で固定スイッチング周波数動作を提供する強制PWM制御方式を特長としています。
アプリケーション
- 車載用
- 基地局、VoIP、テレコム
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- ホームシアター
- HVACおよびビル制御
- 産業用プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX17501BTEVKIT Gerber File - Design Files2023/08/02ZIP146K
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501FEVKIT PWM
eesim-max17501fevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501GEVKIT PWM
eesim-max17501gevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501AEVKIT PFM
eesim-max17501aevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501EEVKIT PWM
eesim-max17501eevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501BEVKIT PFM
eesim-max17501bevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17501HEVKIT PWM
eesim-max17501hevkit-pwm