製品概要

機能と利点

  • 出力電圧:3.3Vまたは5Vを選択可能
  • 低ドロップアウト電圧
  • デューティサイクル:最大100%
  • 出力電流:2A
  • 最大入力電圧:16.5V
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • 消費電流:90µA (max) (ICのみ)
  • 最大スイッチング周波数:300kHz
  • 8ピンSO、表面実装
  • 完全実装済み、試験済み
  • 製品概要

    MAX1626評価キット(EVキット)は、出力電圧として3.3Vまたは5Vを選択することができます。MAX1626はスイッチデューティサイクルが最大100%と高いため、外部Pチャネルトランジスタを完全にオンにすることができます。100%のデューティサイクルと100mVの低電流検出レベルによって、極めて低いドロップアウト電圧が可能です。この回路は最大2Aの出力電流を90%以上の変換効率で供給する構成になっています。

    このEVキットは完全実装された試験済み、表面実装ボードです。このEVキットは可変出力電圧を持つMAX1627の評価にも用いることができます。出力電圧を設定するために必要な外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。

    対象となる製品