製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1585の評価キットは2.8V~5Vの入力電圧を受け付け、標準ディジタルスチルカメラに必要な全出力電圧を供給する完全実装および試験済み回路です。出力は、メインステップアップ出力(5V)、ステップダウン出力(1.5V)、3.3Vの汎用出力、電荷結合素子(CCD)やLCDバイアス用の+15Vおよび-7.5V出力、およびスレーブコントローラのMAX1801を使用するオプションの汎用出力から構成されています。
アプリケーション
- 3.3V~5Vのローカル変換アプリケーション
- 3V~5V GSM SIMMカード
- バックアップバッテリ・ブーストコンバータ
- バッテリ駆動アプリケーション
- フラッシュメモリ電源
- 小型機器
- PCMCIAカード
- 白色LED電源
関連資料
-
MAX1585EVKIT: MAX1585の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2010/02/16PDF633K