製品概要
機能と利点
- 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
- Dynamically Selectable 1.5V/1.8V Output Voltage
- Adjustable Output Voltage from 0.7V to VIN
- Up to 3.6A Output Current
- Up to 1.4MHz Switching Frequency
- <0.2µA (typ) IC Shutdown Supply Current
- No External Schottky Diode Required
- Power-Good Output
- Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- アクティブ終端バス(MAX1993)
- チップセット/グラフィックスコア
- DDRメモリ終端(MAX1993)
- デュアル電源電圧、ノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX1536EVKIT: MAX1536の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF180K