製品概要
機能と利点
- 反転昇降圧構成での入力電圧範囲:−36V~−60V
- 最大入力電圧時の出力電圧範囲:24V~50V
- 温度範囲:−40°C~+125°C
- 入力および出力電圧用バナナ・ジャック
- 設定変更可能な出力電圧と補償パラメータ
- 調整可能な電流制限
- REFIN機能とMAX15258のI2Cデジタル・インターフェースにより出力電圧を柔軟に調整可能
- I2Cデジタル・インターフェースを通じて内部VREFをプログラム可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15258評価用キット(EVキット)は、I2Cデジタル・インターフェース付きの高電圧マルチフェーズ昇圧コントローラMAX15258を評価するための実績ある設計です。MAX15258は、ディスクリート・インダクタを使い、単相、2相、3相、または4相反転昇降圧構成で最大4個のMOSFETドライバと8個の外部MOSFETをサポートできるように設計されています。このEVキットの入力電圧範囲は-36V~-60V、出力電圧範囲は24V~50Vで、実績ある6層PCB設計でMAX15258を使用します。EVキット用のMOSFETドライバには2つのMAX15013 ICが使われています。また、MAX17760降圧コンバータを搭載しており、MAX15258とMOSFETドライバに10Vの電源電圧を供給します。MAX15258とMAX15258 GUI間の通信には、外付けのMAX32625PICOボードを使用します。3相または4相動作の場合は2つのMAX15258 EVキットが必要です。
アプリケーション
- 通信
- 産業用機器
- マルチフェーズ昇圧
対象となる製品
関連資料
-
MAX15258DL2EVKIT: MAX15258 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/06PDF2 M
-
MAX15258DL2EVKIT ODB Files2022/09/08ZIP3 M