製品概要
機能と利点
- 入力動作電源:2.7V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧選択用のVID制御入力
- イネーブル入力/パワーグッド出力
- スキップモード動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15109の評価キット(EVキット)は、20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)のスイッチ内蔵、高効率8AステップダウンレギュレータのMAX15109を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~5.5Vの入力電源から最大8Aの負荷電流で4つの出力電圧を供給します。これらの出力電圧は、2つのVID制御入力を使用して設定されます。このデバイスは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。
アプリケーション
- DDRメモリ
- 分散電源システム
- ノートブック電源
関連資料
-
MAX15109EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15109 Data Sheet (Rev. 0)2012/01/03PDF1M