製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 設定可能な負荷電流能力:6A (max)
- 入力および出力電圧用バナナジャック
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
- 設定可能な高速コンパレータ応答
- PG出力
- 規定された安全動作領域
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15096/A/Dの評価キット(EVキット)は、6A MOSFET内蔵のホットスワップコントローラのMAX15096を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで6Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、16ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2mm x 2mm)に封止されたMAX15096GWE+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
このEVキットは、すべてのMAX15096AおよびMAX15096Dファミリの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- ディスクドライブ電源
- 産業用アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージアプリケーション