製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6.5V~60V
  • 出力:5V、300mA連続電流
  • 内部補償
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • ピーク効率:95%
  • スイッチング周波数:500kHz
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • ヒカップモード過電流保護
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • サーマルシャットダウン
  • 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品概要

MAX15062C5EVKITE#評価キット(EVキット)は、60V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15062Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは広い6.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力電圧で最大300mAの負荷電流を供給します。このデバイスは、低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX15062のデータシートを参照してください。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX15062CATA+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサー
  • プロセス制御

ツールおよびシミュレーション