製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:7V~22V
  • ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
  • ダイナミック可変出力電圧範囲:0~0.9VIN
  • 出力電流:15A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15035の評価キット(EVキット)は、MAX15035の標準15Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、業界標準からステップダウンして、コンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。

このEVキットは、7V~22Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。この製品は、高効率を達成しながら、最大15Aまでの出力電流を供給します。単一抵抗によってプログラムされ、このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、この製品は、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させることによって、他のダイナミック可変出力電圧も評価することができます。

アプリケーション

  • DDRメモリ—VDDQまたはVTT
  • GPUコア電源
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • サーバコンピュータ
  • ステップダウン電源
  • ストレージ電源

対象となる製品