製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:5V~16V
  • ICの入力電圧範囲オプション:4.5V~5.5V
  • 1.5V/10A出力
  • スイッチング周波数:600kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15026Cの評価キット(EVキット)は、10A同期ステップダウンコントローラのMAX15026Cの性能の評価に必要な部品を完備した完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットは、通常動作に最大4Aを供給する、5V~16Vの電源を必要とします。このEVキットの出力は1.5Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、600kHzにプログラムされます。このEVキットは、回路をイネーブルにし、パワーグッド出力を監視するためのPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • DSP電源
  • LCD TV二次電源
  • PoL (Point of Load)レギュレータ
  • パワーモジュール
  • セットトップボックス
  • スイッチ/ルータ

対象となる製品