製品概要
機能と利点
- リファレンス設計
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全評価システム
- 使いやすいテストポイント搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1493は、低電力の4.5桁アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、液晶ディスプレイ(LCD)ドライバを内蔵しています。
MAX1493の評価キット(EVキット)は、実証済みのプリント基板(PCB)レイアウトを提供し、MAX1493 ICの評価を容易にします。4V~28VのDCとグランドリターンを端子ブロックTB1に接続してください(フルデータシートの「図1」を参照)。
このEVキットは、完全なディジタル電圧計(DVM)ではないため、入力スケーリングおよび保護回路の追加が必要となる場合があります。
このEVキットは、MAX1495CCJ+も評価することができます。無料サンプルについては、お問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「Evaluating the MAX1495 (MAX1495の評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- ハンドヘルド各種メータ
関連資料
-
MAX1493EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1493 and MAX1495 Data Sheet (Rev. 0)2008/02/14PDF165K