製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:5V
- 端子ブロックコネクタによってCANシステムの評価が容易
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14883Eの評価キット(EVキット)は、フォルト保護を備えたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX14883Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは5V電源で動作します。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- HVAC
- 産業用制御
- 開閉装置
対象となる製品
関連資料
-
MAX14883EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14883E Data Sheet (Rev. 2)2019/02/25PDF611K
-
MAX14883EEVKIT ODB File - Design Files2023/09/20ZIP7M