製品概要

機能と利点

  • 広い動作電源電圧:4.75V~34V
  • スタンドアロン動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14838の評価キット(EVキット)は、端子設定が可能な産業用センサー出力ドライバのMAX14838を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

MAX14838のEVキットはMAX14839を評価するために使用することもできます。

アプリケーション

  • 容量性および誘導性センサー
  • 産業用バイナリセンサー
  • 近接スイッチ

対象となる製品