製品概要

機能と利点

  • IO-Link対応マスタートランシーバ
  • IOおよびSPI™インタフェース端子
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14824の評価キット(EVキット)は、MAX14824の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®マスタートランシーバのMAX14824を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備えており、デバイスの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USB A-BケーブルでPCに接続されます。

アプリケーション

  • 24Vデジタル入出力
  • 高ポート数IO-Linkマスター
  • IO-Linkマスターコントローラ
  • PLCフィールドバスゲートウェイ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発