製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:+3V~+5.5V
  • シングルチャネルおよびデュアルチャネルのスイッチを評価可能
  • 入力信号電圧範囲:±25V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX147xxの評価キット(EVキット)は、Beyond-the-RailsスイッチのMAX14759およびMAX14760ファミリを評価するための完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは8ピンと10ピンの両方のTDFN表面実装パッケージ用の実装パターンを備えているため、上記スイッチファミリの任意の製品を評価することができます。これらのスイッチは+3V~+5.5Vの単一電源で動作します。
このEVキットは、シングルチャネルスイッチのMAX14759がU1に実装されています。このEVキットはMAX14760~MAX14764の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • ATEシステム
  • オーディオ信号ルーティングおよびスイッチング
  • CANバス終端切替
  • インダストリアル用測定システム
  • 計測システム
  • 医療用システム
  • 光リレー代替
  • RS-485終端切替