製品概要
機能と利点
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
製品概要
MAX14746の評価キット(EVキット)は、リニアバッテリチャージャとスマートパワーセレクタを内蔵したチャージャ検出器のMAX14746/MAX14747を評価するための完全実装および試験済み回路です。
デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14746 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットには標準でMAX14746が実装されていますが、MAX14746 (U1)をMAX14747に交換することによって、MAX14747の評価にも使用することができます。EVキットの発注時にMAX14747の無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- ポータブル民生製品
- ポータブルデジタルカメラ
- ポータブルデジタルビデオカメラ
- ポータブル産業用デバイス
関連資料
-
MAX14746EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14746/MAX14747 Data Sheet (Rev. 1)2019/03/05PDF824K
-
MAX14746EVKIT Gerber File - Design Files2023/06/30ZIP5M