製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14713の評価キット(EVキット)は、電源経路セレクタのMAX14713を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX14714を評価する場合、マキシムにサンプルを請求し、MAX14713をMAX14714に交換してください。
アプリケーション
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレットPC
- ウェアラブル
対象となる製品
関連資料
-
MAX14713EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14713/MAX14714 Data Sheet (Rev. 0)2018/04/04PDF519K
-
MAX14713EVKIT ODB Files - Design Files2023/10/05TGZ4M