製品概要
機能と利点
- 簡単な設定
- フルスピードで最大8192サンプルを収集
- 完全評価システム
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1403の評価システム(EVシステム)は、MAX1403の評価キット(EVキット)およびMaxim 68HC11マイクロコントローラ(µC)モジュールから構成される完全マルチチャネルデータ収集システムです。MAX1403は、低電力マルチチャネルシリアル出力のアナログディジタルコンバータ(ADC)です。Windows® 95/98コンパチブルのソフトウェアが、MAX1403の機能を容易に使いこなすためのユーザインタフェースを提供します。ソフトウェアの低レベル部分については、C++および68HC11アセンブリ言語のソースコードが提供されています。
パーソナルコンピュータでMAX1403の総合的な評価を行う場合は、完全EVシステムをご注文下さい。既に他のEVシステムと共に68HC11 µCモジュールを購入されている場合、または他のµCシステムでカスタム利用をご希望の場合はEVキットのみをご注文下さい。
MAX1403EVキットおよびEVシステムは、MAX1401の評価に使用することもできます。その場合は、MAX1403EVキットと共にMAX1401CAIの無料サンプルをご注文下さい。
MAX1403スタンドアロン型EVキット
MAX1403のEVキットは、ユーザが用意したソフトウェアとハードウェアを使用してMAX1403を評価するための実証済みのPCBレイアウトとなっています。このEVキットを正しく動作させるには、適切なタイミング信号にインタフェースする必要があります。タイミングの必要条件については、MAX1403データシートを参照して下さい。
MAX1403のEVシステム
MAX1403のEVシステムは、ユーザ供給の+5V~+12V DC電源で動作します。
アプリケーション
- ループ駆動システム
- ポータブル産業用機器
- ポータブル重量計
- 圧力センサーおよびトランスデューサ
関連資料
-
MAX1403EVSYSTEM: MAX1401およびMAX1403の評価システム Data Sheet (Rev. 0)1999/05/01PDF290K