製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1276の評価キット(EVキット)は、MAX1276デバイスファミリをロジックアナライザと併用して最高1.8Mspsの変換速度で高速評価することができる実装済みボードから構成されています。MAX1276のEVキットは、マキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールと組み合わせて、MAX1276の200ksps総合評価システム(EVシステム)として、使用して頂くことができます。Windows® 98/ME/XP対応ソフトウェアは、MAX1276やその他の5Vファミリ製品を動作させるのに便利なユーザインタフェースを備えています(フルデータシートの「表4」参照)。ロジックアナライザと併用すると、このEVキットを使ってMAX1276を以下の製品の何れかに置き換えて評価することができます:MAX1070/MAX1071/MAX1072/MAX1075~MAX1079/MAX1224/MAX1225/MAX1274~MAX1279。
ロジックアナライザと併用する場合、または旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPを購入済みの場合は、EVキット(MAX1276EVKIT)をお求めください。PCと併用するためにMAX1276のEVキットと68HC16ボードの両方を入手するには、MAX1276の総合EVシステム(MAX1276EVC16)をお求めください。
このファミリの他の製品を評価するには、無料サンプルをお求めになり、取扱説明についてはフルデータシートの「Evaluating Other Devices (その他のデバイスの評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル計測機器