製品概要

機能と利点

  • 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
  • 電圧リファレンス実装(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品概要

MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod™)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 計測
  • 絶縁型データ収集
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

対象となる製品