製品概要
機能と利点
- 1から最大4センサー・チャンネルまで計測可
- 選択可能なSPI、I2C、もしくはUART通信
- 簡易プログラミング用10ピンJTAG/SWD コネクタ
- Arduino互換のフォーム・ファクタ
製品概要
EVAL-M355-ARDZ-INTボードは、ADuCM355用に設計されたセンサーが、様々なArduinoシールドと互換性のあるフォーム・ファクタ開発キットに接続できるようにします。このボードは現在、完全なソリューションへの主要開発キットとしてEVAL-ADICUP3029をサポートしています。
EVAL-M355-ARDZ-INTを使うと、ADuCM355に基づく最大4チャンネルのセンサーを同時使用できます。ボード上のスイッチと一緒にEVAL-M355-ARDZ-INTとボード上の10ピンJTAG/SWDヘッダーを使うと、センサーボード自体を再プログラムできます。
関連資料
-
EVAL-M355-ARDZ-INT Design & Integration Files2023/03/02ZIP532 K
-
CN0429 User Guide2018/11/09WIKI
-
CN0428 User Guide2018/11/09WIKI
-
ADuCM355 Arduino Interposer User Guide2018/11/08WIKI
-
CN0429: Electrochemical Gas Measurement System with Sensor Diagnostics (Rev. PrA)2018/11/13PDF196K
-
CN0428: 水質測定システム (Rev. 0)2018/11/13PDF332 K