製品概要
機能と利点
- 設定可能な直列抵抗
- 範囲:511Ω~100kΩ
- 許容範囲:±1%(≤55kΩ)、±2%(>55kΩ)
- 設定可能な直列コンデンサ
- 範囲:5pF~39nF
- 許容範囲:±25%(<100pF)、±10%(≥100 pF)
- USB-Cインターフェース
- 小型フォーム・ファクタ(2.82インチx 1.25インチ)
製品概要
EVAL-LTPA-COMPRBはLTpowerAnalyzer®のコンパニオン・ボードであり、電源設計におけるループ補償の最適化をサポートするように設計されています。このボードは、タイプ2補償器における直列R-Cネットワークの設定可能な代替品です。このボードを使用すると、抵抗とコンデンサを様々に組み合わせて、ボーデ線図および過渡応答を簡単に評価できます。
アプリケーション
- ラボ用計測器
マーケット&テクノロジー
関連資料
-
EVAL-LTPA-COMPRB User Guide (Wiki) (Rev. 0)2025/11/05WIKI
-
補償用の設定を変更しながら、スイッチング電源の評価を迅速に実施する方法2026/07/17