製品概要
製品概要
デモ回路EVAL-LTC6563-TQFNは出力マルチプレクス可能な4チャンネル・トランスインピーダンス・アンプ(TIA)のLTC6563を使用しています。このデモ・キット、EVAL-LTC6563TQFN-EZKITは、SDP-K1コントローラーボードと共に出荷され、TIA機能の光テストを可能にする4つのシングルAPDが組み込まれています。ボードのわずかな変更で、入力電流パルスとして外部ラボ・パルス・ジェネレータを使用した電気的テストも可能です。
LTC6563は20kΩのトランスインピーダンス・ゲインおよび90μAの線形入力電流範囲が特徴で、アバランシェ・フォトダイオード(APD)を使用する探知装置レシーバーに最適です。LTC6563は3.3Vの単一電源で動作し、4チャネルで消費するのはわずか194mW(出力モードによる)です。LTC6563の出力マルチプレクスを利用して、複数のLTC6563デバイスを1つの出力に組み合わせることができます。LTC6563は高速過負荷回復特性を持っているため、探知装置レシーバーに最適です。LTC6563の差動出力は100Ω負荷時に最大振幅2VP-Pであるため、高速ADCを直接駆動するのに理想的です。
LTC6563は、温度管理と低インダクタンス対策として、露出パッド付きのコンパクトな24ピン、3mm × 5mmのリードレスQFNパッケージを採用しています。
EVALは、電流から電圧への変換と増幅に4個の400~1100nmのAPDセンサーを使用してLTC6563に給電します。APDはTIAにDC結合されており、高速出力のマルチプレクスおよびチャンネル切換えを容易にします。あるいは、ボードを少し変更するだけで、ボードに設けられたSMAコネクタに接続したラボ・ジェネレータとボード上の電圧-電流抵抗を使用してLTC6563を電気的に励起することができます。EVAL-LTC6563-TQFNは、50Ωのシステムでの時間領域測定を実証することを目的としています。
関連資料
-
EVAL-LTC6563 - Schematic2022/03/29PDF150 K
-
EVAL-LTC6563 - Design Files2022/03/29ZIP18 M
-
EVAL-LTC6563 - BOM2022/03/29XLSX17 K