製品概要
製品概要
EVAL-LT8419-AZ評価用ボードは、2つの100Vエンハンスメント型窒化ガリウム(eGaN)デバイスをハーフ・ブリッジ構成で駆動するLT8419を備えています。この回路は、1MHzのスイッチング周波数で動作する48VHVから24/12VLVへの降圧コンバータとして最適化されていますが、昇圧コンバータなど、ハーフ・ブリッジで構成される他のコンバータ・トポロジとしても使用できます。
ボードを駆動するには、外部PWM信号が必要です。LT8419ドライバには、2つの100V GaNデバイスのゲートを制御する強力な0.2Ωプルダウン・ドライバと0.6Ωプルアップ・ドライバがあります。また、最小ドロップアウト電圧でVCCからバランスの取れたブートストラップ電圧を生成するスマート・ブートストラップ・スイッチも内蔵されています。LT8419はスプリット・ゲート・ドライバを搭載しており、GaNデバイスのターンオンとターンオフのスルー・レートを調整することでリンギングを抑制し、EMI性能を最適化します。