製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:6V~20V
- 出力電圧:24V
- 12V入力で最大3Aの負荷電流
- スイッチング周波数:2MHz
- 95.1%の高効率(VIN = 12V、IOUT = 2.5A)
- イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗によりプログラム可能なUVLO閾値
- 動作モードを選択可能
- 出力短絡保護/突入電流低減
- 入力切断
- PassThru動作
- 外部周波数同期
- 外部補償
- 過熱保護
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
EVAL-LT8342-AZ評価用ボードは、LT8342(入力切断機能とPassThru™機能を備えた、40V、9A、低IQの同期整流式昇圧Silent Switcher™(サイレント・スイッチャ))の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このアプリケーション回路は、最適なパフォーマンスと部品サイズを実現するように構成されています。電磁干渉(EMI)と熱性能が最適化されたこのボードをレイアウト例として使用することで、独自に設計するシステムでも同様の性能を実現できます。
この評価用ボードは2MHzで動作し、6V~20Vの入力電圧範囲で24Vの電圧を出力するように設定されています。VINが12Vのときに最大3Aの負荷電流を供給します。
この評価用ボードには、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、外部クロック同期、サーマル・シャットダウン、選択可能な動作モード、入力切断、およびPassThru機能が搭載されています。
LT8342コンバータのデータシートに、このデバイスの詳細が記載されています。この評価用ボードの使用を開始する前に、このユーザ・ガイドと併せてLT8342コンバータのデータシートを参照してください。
はじめに
- 20V、12AのDC電源(x 1)
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- 24V出力で最大3Aの電流をシンクできる負荷抵抗
関連資料
-
EVAL-LT8342-AZ Design Files2025/08/01ZIP3 M