製品概要

機能と利点

  • HMC7044B(デュアル・ループ・クロック・ジッタ・クリーナ、ループ・フィルタ、USBインターフェース、オンボードVCXO、および電圧レギュレータ)が搭載された自己完結型ボード
  • 2つのリファレンス入力、6つのクロック出力、1つのVCXO出力用のSMAコネクタ
  • Windows®ベースのソフトウェアを使用して、シンセサイザの機能をPCから制御可能
  • 6Vの外部電源

製品概要

このユーザ・ガイドでは、HMC7044B評価用キットのハードウェアとソフトウェアについて説明します。評価用ボードの回路図とプリント回路基板(PCB)のレイアウト・アートワークについては、EK1HMC7044BLP10Bの製品ページ(www.analog.com/jp)を参照してください。

HMC7044Bは、マルチキャリアGSMおよびLTE基地局設計の要件を満たしながら、広範なクロック管理と分配機能を提供し、ベースバンドと無線カードのクロック・ツリーの設計を簡素化します。HMC7044Bの高性能デュアル・ループ・コアにより、基地局設計者は、外部の電圧制御水晶発振器(VCXO)を制御する狭帯域構成の第1フェーズ・ロック・ループ(PLL)を使用して、CPRIソースなどのプライマリ・システム・リファレンス・クロックの受信ジッタを減衰させることができます。また、より広帯域の第2 PLLを使用して低位相ノイズの高周波数クロックを生成し、データ・コンバータのサンプル・クロック入力を駆動することができます。

EK1HMC7044BLP10B評価用ボードは、HMC7044Bの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。評価用ボードには122.88MHzのVCXOが搭載されており、完全なソリューションを提供します。評価用ボードでは、すべての入力と出力は差動として設定されます。HMC7044Bの詳細な仕様は、この製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてHMC7044Bのデータシート参照してください。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
609 KB
ACE plug-in for Board.HMC7044B 1.2026.2820711 [7 13 26]
The HMC7044B, which is the revised version of the HMC7044, is a high performance, dual loop,integer N jitter attenuator capable of performing reference selection and generation of ultra-lowphase noise frequencies for high-speed data converters with either parallel or serial (JESD204B/C type) interfaces.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.