製品概要
機能と利点
- 4層、Rogers 4003C評価用ボード
- エンド起動、1.85mm RFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)
製品概要
HMC1126-EVALZ は、4層のRogersプリント回路基板(PCB)となっています。最上層と最初の内部層間の基板は、厚さが12milで、Rogers 4003Cから作られています。内部層および底面層は、すべてグラウンド・プレーンです。
HMC1126-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、1.85mmメス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。HMC1126-EVALZには、HMC1126ACEZの動作温度−40°C~+85°Cの全範囲で使用に適したコンポーネントが搭載されています。
ボード・パターン損失を補正するため、CAL1コネクタとCAL2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パス(CAL)が用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、CAL1およびCAL2に1.85mmのメス同軸コネクタを差し込む必要があります(部品番号については、ユーザ・ガイドの表2を参照)。電源電圧とバイアス電圧は、与えられた表面実装技術(SMT)テスト・ポイントVDD、VGG1、およびVGG2に対応します。HMC1126-EVALZにはグラウンド・ピンがないため、クリップ・ピンをいずれかのRFコネクタ端部またはPCBのいずれかの使用可能な穴に取り付けることによって、グラウンド・ケーブルを接続します。
RFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、グランド・プレーンを複数のビアで接続しています。
HMC1126ACEZの詳細については、HMC1126ACEZのデータシートを参照してください。HMC1126-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
- 電源電圧:5V、200mA
- 電源電圧範囲:0V~−2V、±1mA
- 電源:1V、1mA
関連資料
-
HMC1126ACEZ: GaAs、pHEMT 低ノイズ・アンプ400MHz~52GHz データシート2023/02/22PDF570 K
-
HMC1126 Gerber Files2022/04/25ZIP215 K