製品概要
機能と利点
- ADuM7812 (Σ-Δ変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型ADC)の性能評価を簡素化
- 6mm × 10mm、8ピンSOIC_ICパッケージのフットプリントで、8.0mmを上回る沿面距離と空間距離を確保
- 内蔵電源
- ADuM6028-5(ISO DC/DCコンバータ)とADP7142(ジャンパ・オプション付きの低ノイズCMOS LDOレギュレータ)を内蔵し、多電源構成での評価が容易
- MDAT出力信号、MCLK入力、VIN+、VIN−アナログ入力信号用のSMAコネクタ
- 終端用の抵抗とフットプリント
- すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
- スタンドアロン機能
- ZedBoard™コントローラ・ボード互換
- 制御およびデータ解析用PCベース・ソフトウェア
製品概要
EV-ADuM7812-8FMCZは、ADuM7812(シグマ・デルタ(Σ-Δ)変調ビット・ストリーム出力を備えた絶縁型A/Dコンバータ(ADC))のすべての機能を評価できるように設計されたフル機能評価用ボードです。ZedBoard Zynq-7000コントローラ・ボードは、J9コネクタを介して、およびACEソフトウェアを使用するPCのUSBポートを介して、EV-ADuM7812-8FMCZを制御します。ACEソフトウェアは、ACEソフトウェアのページからダウンロードできます。
内蔵部品には、絶縁型5kV isoPower® DC/DCコンバータ(ADuM6028-5)、5V低ノイズ低ドロップアウト(LDO)レギュレータ(ADP7104)、および200mA、40V低ノイズLDOレギュレータ(ADP7142)などがあります。
このユーザ・ガイドでは、EV-ADuM7812-8FMCZ評価用ボードを使用してADuM7812を評価する方法について説明します。ADuM7812は、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次Σ-Δ変調器を内蔵した高性能絶縁型ADCで、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を用いたオン・チップ・デジタル・アイソレーション回路を搭載しています。このデバイスは4.0V~5.5Vの電源電圧範囲(ハイサイド電源電圧、VDD1)で動作し、±50mV(フル・スケールで±64mV)の擬似差動入力信号に対応します。擬似差動入力は、ガルバニック・アイソレーションが必須となる高電圧アプリケーションでのシャント抵抗電流のモニタリングに最適です。
アナログ入力は、高性能のアナログ変調器によって連続的にサンプリングされ、最大50MHzのデータ・レートでパルス密度変調のデジタル出力ストリームに変換されます。適切なsinc3デジタル・フィルタを使用してアナログ入力を再構成することで、256のデシメーション・レートと50MHzの入力クロックにより、195.3kSPSで84dBのS/N比(SNR)を実現できます。シリアル入出力は、3V~5.5Vの電源(コントローラ側の電源電圧、VDD2)で動作します。
詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- オシロスコープ
- 信号発生器
- 電源
- ZedBoard Zynq-7000開発ボード(オプション)
- USBケーブル(ZedBoardキットに同梱)
- 24Vの電源アダプタ信号源(ZedBoardキットに同梱)
- 16GB(またはそれ以上)のClass 10(またはそれ以上)のmicroSDカード
- Windows® Vista SP2(32ビット/64ビット)、Windows 7 SP1(32ビット/64ビット)、Windows 8.1(32ビット/64ビット)、Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 11(32ビット/64ビット)を搭載する、USB 2.0ポートを備えたPC