製品概要
機能と利点
- ADRF5714 用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用の追加のスルー・ライン
製品概要
ADRF5714は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、16dBの減衰制御範囲を備えた1ビット・デジタル・アッテネータです。このユーザ・ガイドでは、ADRF5714の機能と性能を容易に評価できるように設計されたADRF5714-EVALZについて説明します。
ADRF5714のデータシートには、ADRF5714の全仕様が記載されています。ADRF5714-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5714のデータシートも参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
EVAL-ADRF5714 Gerber Files2024/01/10ZIP298 K