製品概要
機能と利点
- ADRF5063用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への接続が容易
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5063は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された差動SPDTスイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5063の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5063-EVALZ評価用ボードについて説明します。
ADRF5063-EVALZは、 ADRF5062-EVALZと同じ評価用ボードを使用します。
ADRF5063の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5063のデータシートに記載されています。ADRF5063-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5063のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
関連資料
-
UG-2286: Evaluating the ADRF5063 9 kHz to 13 GHz, Differential SPDT Switch (Rev. A)2026/09/28PDF770 K