製品概要
機能と利点
- ADRF5022のフル機能評価用ボード
- 試験装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5022は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5022の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5022-EVALZ評価用ボードについて説明します。ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの写真を示します。
ADRF5022の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADRF5022のデータシートに記載されています。ADRF5022-EVALZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADRF5022のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5022 Gerber Files2023/09/26ZIP101 K