製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:40V~60V
- 出力電圧:12V
- ADPM12160CMLZCHをデフォルトでインストール
- アクティブ・ハイのロジック
- モジュール1個、または2個、3個、4個の並列動作をサポート
- 温度範囲:-40ºC~+85ºC
- 入出力電圧接続用の高電流PCBラグ端子
- 入出力電流監視用の電流センス抵抗
- PMBusインターフェース
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
EVAL-ADPM12160評価用(EV)ボードは、ADPM12160(PMBusデジタル・インターフェースを備えた1600W、非絶縁型1/4ブリックDC/DC電源モジュール)の性能を評価する実証済みの設計です。このEVボードには、ADPM12160CMLZCHがデフォルトでインストールされています。
このEVボードは、1個のADPM12160モジュールの性能、または2個、3個、4個のADPM12160モジュールを並列動作させた時の性能を評価するように設計されています。
このEVボードは40V~60Vの入力電圧範囲で動作し、12Vの出力電圧をサポートします。
ADPM12160モジュールの電圧/電流テレメトリでは、MAX34451(16チャンネルV/Iモニタ)がPMBusコントローラとして使用されます。EVAL-ADPM12160ボードとPC間の通信では、MAX34451 EVキットとWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用します。
対象となる製品
はじめに
- EVAL-ADPM12160ボード
- 設置されているモジュールの数に応じて、3kW以上の電力を供給できる80V DC電源(PS1)
- 設置されているモジュールの数に応じて、250A以上の電流を流すことができるE負荷
- 500LFM以上の風量を提供できるファン
- ファンに電力を供給するための電源(PS2)1台
- デジタル電圧計
- オシロスコープおよびプローブ
- MAX34451 EVキット・ハードウェア(別途注文が必要)
- ミニUSBケーブル
- MAX34451グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェア