製品概要
機能と利点
- ADP5023用のフル機能評価用ボード
- スタンドアロン機能
- ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
- 単電源
- 電圧計
- 電流計
- 負荷抵抗
- 外付け部品に簡単にアクセス
- カスケード・オプションによっていずれかの降圧レギュレータから低ドロップアウト(LDO)レギュレータを供給可能
- チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
- モード・オプションによって降圧レギュレータを電力節約モード(PSM)からパルス幅変調(PWM)動作に変更可能
製品概要
ADP5023は、24ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージを採用しています。ADP5023/ADP5024は、共通のPCB評価用ボードを共有する3チャンネル・デバイスです。
ADP5023評価用ボード(ADP5023CP-EVALZ)は、2つの降圧レギュレータと2つのLDOレギュレータでADP5023の評価を実現します。評価用ボードは可変電圧オプションで利用可能です。
ADP5023の詳細については、この評価用ボード・ユーザー・ガイドと併せて製品データシートを参照してください。
関連資料
-
UG-271: ADP5034 マイクロパワー・マネジメント・ユニット(PMU)の評価用ボード2012/01/18PDF442 kB