製品概要
製品概要
このページには、ADF4196低位相ノイズ、高速セトリング6GHz PLL周波数シンセサイザの評価に使用される評価用ボードのオーダー情報が記載されています。
注:ADF4196チップは、EVAL-ADF4193EBZ2ボードにハンダ付けする必要があります。
この評価用ボードにはPCに接続するためのSDPコントローラ・ボードが必要です。SDPコントローラ・ボードを、USB 2.0を介してPCに接続します。評価用ボードをSDPコントローラ・ボードに接続します。評価用ボードをPCに直接接続することはできません。PCで実行されている評価用ソフトウェアは、SDPコントローラ・ボードを介して、評価用ボードと通信します。SDPコントローラ・ボードは、以下のオーダー・ガイドに記載の別売り品(EVAL-SDP-CS1Z)となります。SDPコントローラ・ボードをこれまでに購入されていない場合は、包括的な評価セットアップを確実にするため、是非ご購入ください。
推奨システム動作環境
- ADF4196評価用ボード(EV-ADF4196SD1Z)
- SDPコントローラ・ボード
関連資料
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/08/10PDF520 kB
-
UG-536: Evaluating the ADF4193 and ADF4196 Frequency Synthesizers for Phase-Locked Loops2013/03/28PDF443 kB
-
ADF4196 - Design Files2020/11/16ZIP768 K
-
ADF4193 Loop Filter Design Using ADIsimPLL2015/10/20